ZHCAFW8 October 2025 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96
在放大器输入端、第二级串联输入端以及分析仪输入端均采用高通滤波器阻隔直流信号,以防止任何直流偏移渗入放大的噪声信号。输入滤波器具有 3Hz 的截止频率,必要时可在此类低频下实现足够平坦的噪声测量。其余滤波器具有 10Hz 截止频率,这是 LDO 的带宽噪声测量所要求的。
钽电容器是阻隔直流进入放大器输入端的滤波器首选元件,但尽管陶瓷电容器具有压电特性,仍可用于此类应用。本设计使用陶瓷电容器,因其具有中性极性特性并具有极低的 ESR 和 ESL 特性。这使得该放大器可同时用于正负 LDO。将放大器电路置于无振动且具有射频抗扰性的测试箱中,可消除此类电容器的不利压电特性。