ZHCAFV5A October   2025  – June 2026 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 典型挑战
      1. 1.3.1 Y 电容器的影响
      2. 1.3.2 高电势测试
      3. 1.3.3 宽交流电压范围
  4. 2绝缘监测架构
    1. 2.1 基本架构
    2. 2.2 双开关架构
    3. 2.3 有源单开关架构
    4. 2.4 架构比较
  5. 3主要元件
    1. 3.1 固态继电器
    2. 3.2 电压传感器
    3. 3.3 DC 电源
  6. 4总结
  7. 5参考
  8.   商标

宽交流电压范围

如果 IMD 电路不包含专用电压源,则电路必须依靠单独的交流线路电压作为激励。这种依赖会产生两个潜在的困难:

  • 电压峰值下的分辨率:准确的绝缘监测需要在波形峰值附近进行测量,该处的信噪比最高。如果在过零点处测量,则检测到的电压基本上为零,运算放大器的输入失调电压在读数中占主导地位,因而导致较大的误差。因此,保证在非常接近交流峰值处进行检测是一项挑战。
  • 可变交流振幅:在 V2H 运行中,逆变器的输出必须跟踪电网电压,该电压在很宽的范围内变化。由于判断绝缘失效所用的基准电压来自交流线路,因此可接受漏电流的阈值必须适应瞬时振幅。在这些变化的条件下定义独立于电压的稳健故障标准因此存在挑战性。