ZHCAFV5A October 2025 – June 2026 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1
车载充电器 (OBC) 的交流侧通常包含一个两级 EMI 滤波器,以及一个作为该滤波器关键元件的 Y 型电容器。在 V2L 场景中,外部负载还在负载侧配备了独立的 EMI 滤波器,为该电路进一步增加 Y 电容。由于事先不知道负载的 Y 电容器的值,因此组合电容可能会上升到高达 100nF,这会使绝缘监测设计变得非常复杂。
Y 电容器会以两种方式影响测量,电容器在瞬态周期内引入误差并使稳态读数失真。Y 电容器的影响演示了典型的交流电压检测电路。顶部的波形显示了真实的交流电压。在下部面板中,绿色迹线表示忽略 Y 电容器时检测到的电压;红色迹线表示考虑 Y 电容器的影响时实际检测到的电压。
Y 电容器的影响演示了交流电压检测环路中由 Y 电容器引入的两种不同的误差机制。
图 1-2 瞬态误差稳定时间
图 1-3 稳态误差相位延迟时间常数 (τ = R×C) 决定了两种效应的严重程度。较大的 τ 会延长充电和放电周期,从而延长稳定时间并放大相位偏差。对于给定的 Y 电容,降低 IMD 测量网络中的电阻(例如,降低 R)可降低 τ,从而提高测量精度。