ZHCAFV5A October   2025  – June 2026 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 典型挑战
      1. 1.3.1 Y 电容器的影响
      2. 1.3.2 高电势测试
      3. 1.3.3 宽交流电压范围
  4. 2绝缘监测架构
    1. 2.1 基本架构
    2. 2.2 双开关架构
    3. 2.3 有源单开关架构
    4. 2.4 架构比较
  5. 3主要元件
    1. 3.1 固态继电器
    2. 3.2 电压传感器
    3. 3.3 DC 电源
  6. 4总结
  7. 5参考
  8.   商标

固态继电器

固态继电器 (SSR) 使用半导体 FET 构建具有隔离栅的高压开关。与传统的机电继电器相比,SSR 具有许多明显的优势。

  • 高可靠性:由于没有移动触点,SSR 不存在磨损、电弧和接触反弹。SSR 的额定寿命通常是机电继电器的 10–100 倍,并且 SSR 不受振动、冲击、灰尘和湿度影响,可在很宽广的温度范围内运行。
  • 快速开关:与机械继电器在几毫秒内开关并表现出反弹相比,SSR 可达到微秒范围的开关时间且无反弹操作,从而实现更干净的测量电压和更快的故障检测。
  • 可预测的电气参数:与可变接触电阻和机械继电器不受控制的泄漏不同,SSR 的导通状态电阻和漏电流规格受到严格限定,在整个生命周期内保持稳定。
  • 简单电路:SSR 可以直接由逻辑级信号驱动;SSR 不需要专用驱动器或单独的电源来进行线圈激励,因此可减少元件数量并降低设计复杂性。
  • 紧凑尺寸:SSR 在小型封装内集成了电容隔离功能,无需机电继电器典型的笨重线圈、驱动器和辅助电源元件,从而节省了 PCB 面积。

这些优势直接满足车载充电器绝缘监测功能的高周期、安全关键型要求,因此 SSR 是机械继电器的优选替代品。表 3-1 包含 SSR 与传统选项的并排比较。

表 3-1 SSR 与传统选项的比较
规格 TI 固态继电器 PhotoMOS 继电器
关断时间 <400μs <4ms ≅10ms
IAvalanche <1mA <1mA x
导通电阻 ≅300Ω ≅500Ω <1Ω
尺寸 小 小 大
AEC 合格 不合格 合格

TPSI2140‑Q1 是德州仪器 (TI) 的单通道、高压固态开关,集成了 MOSFET 功率器件和隔离式栅极驱动接口。图 3-1 中的图显示了 TPSI2140‑Q1 器件的方框图。该器件具有 200V 开/关能力,可承受 1mA 雪崩电流长达 60 秒,因此能够进行高电势 (Hi Pot) 测试。该器件适用于双开关和有源单开关架构中的实现场景。

TPSI2140 AMC0381 TPS61170 单向 SSR TPSI2140‑Q1 方框图图 3-1 单向 SSR TPSI2140‑Q1 方框图

TPSI2072‑Q1 是德州仪器 (TI) 的双通道、高压固态开关,集成了 MOSFET 功率器件和隔离式栅极驱动接口。该器件适合双开关架构中的实现场景。TPSI2072‑Q1 的示意图如图 3-2 所示。

TPSI2140 AMC0381 TPS61170 双向 SSR TPSI2072‑Q1 方框图图 3-2 双向 SSR TPSI2072‑Q1 方框图

下面是在 IMD 中使用固态继电器时需要考虑的关键规格:

  • 隔离栅:在使用半导体技术方面,TPSI2140‑Q1 和 TPSI2072‑Q1 器件可在 1000Vrms 交流或 1500V 直流条件下支持隔离超过 26 年。
  • 关断电压:如果施加在 SSR 上的外部电压低于关断电压,则只有 1uA 的漏电流从 S1 流向 S2 或从 S2 流向 S1。与传统继电器相比,它们无需担心触点粘滞。
  • 雪崩电流:该规格在 Hi-Pot 测试中受到挑战。在 Hi-Pot 测试期间,对 Rst 和 SSR 施加 ≅2kV 到 3kV 的电压。由于 SSR 的关断电压为 1.2kV,需要使用 Rst 来限制电流,且不应超过 SSR 的雪崩电流限制。在考虑 Hi-Pot 测试时,Rst 选择在可靠性和检测精度方面进行权衡。
  • 导通/关断时间:根据节 2中先前的分析,Y 电容器会显著影响 50Hz 或 60Hz 系统的稳定时间。Y 电容器有助于抑制 OBC 系统中的 EMI,但较大的 Y 电容器会缩短 IMD 的检测窗口。因此,必须仔细选择 Y 电容的值,以便在 EMI 的优势和电路设计期间的 IMD 权衡因素之间实现平衡。
  • 导通电阻:当单个继电器对主路径进行分压时,导通电阻会影响检测精度。