ZHCAFV0 June 2026 CC2340R5 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
CC23xx 和 CC27xx 系列芯片都支持将芯片内部射频信号映射到 PIN 脚来观察射频的工作状态,有连个信号可供观察,也是最多使用的两个信号:LNA 和 PA,LNA 对应接收机(Rx),PA 对应发射机(Tx)。使能方法如下:
可以看到已经将 PA_EN 和 LNA_EN 信号映射到了 DIO22 和 DIO21。另外,如果在您的板子上没有多余 IO 可供使用,或者只想看到一个信号就足够确定问题,那么可以将 Use Case 中的 PA/LNA Pins 取消勾选,然后直接引出对应的信号并选择映射的 PIN 脚,即可链接逻辑分析仪进行观察。
需要注意的是,只有 LRF Digital Output 的 PIN 脚支持被使用,所以在刚开始设计自定义板卡的时候应该考虑到射频信号 debug 的功能,对这些 PIN 脚进行预留或复用。