ZHCAFU8 September   2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6所需的 I2C 数据包
  8. 7应用代码
  9. 8其他资源
  10. 9E2E

设计注意事项

  1. 检测引脚状态更改:如果输入引脚改变状态,IO 扩展器利用中断来通知控制器请求读取。只要 GPIO 引脚观察到上升沿或下降沿,IO 扩展器也会更新本地保存的引脚状态。
  2. 更改 GPIO 方向:因为 MSPM0 可以同时启用 GPIO 输入和输出,所以 GPIO 输入始终是启用的。设置方向字节以启用或禁用 GPIO 输出。每个字节内的位位置决定输出控制。这使得所有引脚都可以使用上升沿和下降沿中断并能够读取所有引脚状态。