ZHCAFU8
September 2025
MSPM0C1104
,
MSPM0C1106
,
MSPM0G3507
,
MSPM0G3519
,
MSPM0L1306
1
1
说明
2
所需外设
3
设计步骤
4
设计注意事项
5
软件流程图
6
所需的 I2C 数据包
7
应用代码
8
其他资源
9
E2E
3
设计步骤
在
SysConfig
中配置控制器及外设 I2C 实例、GPIO 引脚、GPIO 开关和 GPIO LED。
在 SysConfig 中设置 I2C 时钟速度。具有外部上拉电阻的
LaunchPad™
开发套件默认为 400kHz。
定义正确通信所需要的 I2C 数据包。
创建一个切换 IO 扩展器输出及开关输入(用于切换控制器上的 LED)的演示。