ZHCAFU8 September   2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6所需的 I2C 数据包
  8. 7应用代码
  9. 8其他资源
  10. 9E2E

所需的 I2C 数据包

图 6-1 和图 6-2 展示了使用 I2C 接口正确通信所需的 I2C 数据包。

  • COMMAND:包含用于更改 IO 方向或设置输出引脚状态的命令的字节。
    • 0x1:设置 GPIO 方向
    • 0x2:设置输出引脚状态
  • DATA:包含引脚配置的字节
    • COMMAND = 0x1:1 表示输出,0 表示输入
    • COMMAND = 0x2:1 表示输出高电平,0 表示输出低电平
表 6-1 I2C 数据包分解
功能 命令 DATA
设置 GPIO 方向 0x1 1:输出
0:输入
设置输出引脚状态 0x2 1:高
0:低
 I2C 写入数据包图 6-1 I2C 写入数据包
 I2C 读取数据包图 6-2 I2C 读取数据包