ZHCAFU8 September   2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6所需的 I2C 数据包
  8. 7应用代码
  9. 8其他资源
  10. 9E2E

所需外设

表 2-1 和表 2-2 介绍了所需 的集成外设。

表 2-1 控制器所需的外设
子块功能 外设使用 注释
LED 及中断引脚 (2 个)GPIO 在代码中显示为 LED 和 IRQ_IN
I2C 控制器 (1 个)I2C 在代码中显示为 I2C
表 2-2 IO 扩展器所需的外设
子块功能 外设使用 注释
GPIO 及中断引脚 (9 个)GPIO 在代码中显示为 PIN_0、PIN_1、PIN_2、PIN_3、PIN_4、PIN_5、PIN_6、PIN_7, 和 IRQ_OUT
I2C 目标方 (1 个)I2C 在代码中显示为 I2C