ZHCAFS7 September   2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204 , LMKDB1208

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1灵活输入/输出 (Flex I/O) 接口
  4. 2模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 基础规范
  5. 3借助时钟器件将 Flex I/O 接口引脚作为高速信号(时钟输入)
  6. 4适用于 Flex I/O 应用场景的 LMKDB11xx-FS 失效防护时钟缓冲器
  7. 5总结
  8. 6参考资料
  9.   商标

总结

总结

LMKDB11xx-FS 时钟缓冲器器件针对 Flex I/O 接口应用场景,提供了与现有 PCIe 时钟缓冲器系列在引脚对引脚及软件上均兼容的设计。这些器件为系统设计人员提供了灵活性,使其能够在 Flex I/O 引脚上布设差分时钟信号,而无需担心泄漏或兼容性问题。如果用户在发现阶段或长时间内插入带有边带信号的不兼容板卡。LMKDB11xx-FS 器件不会出现反向电流或可靠性问题。此外,LMKDB11xx-FS 器件的输入与输出端均具备失效防护功能,这也为系统设计人员在电源时序设计方面提供了灵活性。