ZHCAFS7 September   2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204 , LMKDB1208

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1灵活输入/输出 (Flex I/O) 接口
  4. 2模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 基础规范
  5. 3借助时钟器件将 Flex I/O 接口引脚作为高速信号(时钟输入)
  6. 4适用于 Flex I/O 应用场景的 LMKDB11xx-FS 失效防护时钟缓冲器
  7. 5总结
  8. 6参考资料
  9.   商标

模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 基础规范

模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 基础规范

开放计算项目 (OCP) 模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 为 DC-MHS 模块化可扩展 I/O 连接器及产品制定了技术规范。该规范涵盖 M-XIO 源连接器的以下内容:

  • 要求
  • 信号列表
  • 特定连接器型号的引脚分配附录。

在模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 的第 6.7 节中,连接器上 Flex I/O 引脚的默认初始化状态是根据 PCIe Express 基础规范指南所定义。(1)。下面表 1 展示了每个 FLEXIO 引脚的默认初始化状态。

表 1 M-XIO 灵活 I/O 功能选择
信号名称 默认初始化 注释
FLEXIO_0 无功能且无偏置 从 M-XIO 引脚排列角度优化的单端模式
FLEXIO_1 SB_FLEX_1 从 M-XIO 引脚排列角度与 FLEXIO_2 差分耦合
FLEXIO_2 SB_FLEX_2 从 M-XIO 引脚排列角度与 FLEXIO_1 差分耦合
FLEXIO_3 无功能且无偏置 从 M-XIO 引脚排列角度与 FLEXIO_4 差分耦合
FLEXIO_4 无功能且无偏置 从 M-XIO 引脚排列角度与 FLEXIO_3 差分耦合
FLEXIO_5 无功能且无偏置 从 M-XIO 引脚排列角度与 FLEXIO_6 差分耦合
FLEXIO_6 无功能且无偏置 从 M-XIO 引脚排列角度与 FLEXIO_5 差分耦合
另请参阅参考资料