ZHCAFS7 September   2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204 , LMKDB1208

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1灵活输入/输出 (Flex I/O) 接口
  4. 2模块化 - 可扩展 IO (M-XIO) 基础规范
  5. 3借助时钟器件将 Flex I/O 接口引脚作为高速信号(时钟输入)
  6. 4适用于 Flex I/O 应用场景的 LMKDB11xx-FS 失效防护时钟缓冲器
  7. 5总结
  8. 6参考资料
  9.   商标

摘要

灵活输入或输出 (Flex I/O) 信号或接口允许用户灵活地将接口引脚用于不同类型的接口场景,例如 PCIe 差分时钟输入、边带信号或满足未来高速管理接口不断升级的功能需求。使用 Flex I/O 接口引脚时,Flex I/O 接口的启用需经过一系列规定步骤以完成控制权协商。在控制权协商过程中,连接至平台的 Flex I/O 信号处于三态(即高阻态),且泄漏电流极低。但是,当 Flex I/O 引脚通过时钟缓冲器器件被用作 PCIe 差分时钟引脚时,由于时钟缓冲器器件在断电模式下存在低阻抗要求,这种无偏置或高阻态的要求无法完全满足。如果用户插入不兼容的平台卡,在接口启用阶段会形成漏电路径,从而引发可靠性问题。LMKDB11xx-FS 器件通过提供漏电流超低 (10µA) 的失效防护输出,解决了这一可靠性问题;该输出的具体运作方式为:当器件无供电时,其输出端会被上拉至 3.3V。