ZHCAFS7 September 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204 , LMKDB1208
LMKDB11xx-FS 系列时钟缓冲器旨在最大限度地降低使用 Flex I/O 引脚作为差分时钟时的泄漏和可靠性风险。LMKDB11xx-FS 具有晶体管开关功能,当器件断电时,可从输出驱动侧保护输出端,避免产生任何泄漏。为满足 DB2000QL 规范中的输出低电平要求,焊盘上采用了高阻抗接地电阻器。如节 4 所示,通过在焊盘上增设晶体管开关和高阻抗设计,LMKDB11xx-FS 器件的泄漏电流在最坏情况下可控制在 10µA 以下。LMKDB11xx-FS 可最大限度降低平台在检测期间或长期接入不兼容适配器及板卡时产生的泄漏风险或可靠性问题。因此,这为系统设计人员提供了灵活性,可将 Flex I/O 接口用于多种应用场景。
此外,LMKDB11xx-FS 器件的所有时钟输入与数字输入均具备失效防护功能,即当器件断电时,任何时钟输入或数字输入的电压均可保持在电源电压之上,或维持在数据手册规定的绝对最大值以上。这也为系统中的电源时序设计提供了灵活性。
以下是 LMKDB11xx-FS 器件工作原理的要点,如图 1 所示。