ZHCAFR7 September 2025 MCF8315C
SmartTune 只需输入三个系统参数。三个关键系统参数是:额定电压、额定电流和额定速度。下面列出了此定义:
通常,您可以在数据表中找到上述三个参数。图 1-3 中展示了电机数据表的一个示例。
图 1-3 Dunkermotoren BG 45 电机数据表快照图 1-3 是 Dunkermotoren BG 45 电机数据表的快照。如您所见,额定电压为 12V、额定速度为 8*3327/120 = 221.8Hz,额定电流为 1.42A。您可以将它们输入到 SmartTune 中,并按照第 2 节中的调优步骤成功驱动电机。
但在许多情况下,用户可能对数据表有不同的应用需求,或者有时数据表不可用。在这些情况下,随机输入未知参数可能会导致系统报告故障和电机性能不令人满意。为了消除故障,第 3 节提供了一些设置 SmartTune 参数的实用技巧。