ZHCAFR7 September   2025 MCF8315C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SmartTune 的优点
    2. 1.2 SmartTune 输入参数的定义
  5. 2SmartTune 调优步骤
    1. 2.1 SmartTune 参数的定义
  6. 3设置 SmartTune 参数的实用技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

SmartTune 参数的定义

第 1 步:进入 SmartTune

如 图 2-1 所示。

  1. 为 EVM 供电,启动 MOTORSTUDIO,选择您的器件。
  2. 设置硬件。
  3. 点击 SmartTune。SmartTune 页面显示如下所示:图 1-1。

有关步骤 (1)(2) 的更多信息,请参阅 MOTORSTUDIO 入门指南。

 进入 SmartTune图 2-1 进入 SmartTune

第 2 步:配置 SmartTune

如 图 2-2 所示。

  1. 选择电机是否有负载。
  2. 输入电机数据手册中标注的额定电压、额定电流和额定转速。这些参数定义如 节 1.1 所示。
  3. 选择您希望电机在速度模式(恒定速度,同时启用速度环路和电流环路)还是在扭矩模式(恒定扭矩/电流,禁用速度环路且启用电流环路)下运行。有关速度模式和扭矩模式的更多信息,请参阅 MCF8315C 无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动程序 数据表的第 6.3.12 节。
  4. 点击“Generate Configuration”。

面板上的其他输入(如电机参数,启动方法等)是可选的。正确设置这些输入后,SmartTune 可以更高效地运行,并可以提高电机性能。如果您不知道该值,只需忽略它们,SmartTune 仍然可以正常工作。

 配置 SmartTune图 2-2 配置 SmartTune

第 3 步:生成配置

如 图 2-3 所示。

  1. 启用“Auto Read Motor Status”以在 SmartTune 期间观测状态。
  2. 启用“Faults”面板上的“Auto Read Fault Status”,以在 SmartTune 期间观测故障。
  3. 点击“Generate Configuration”。
 生成配置图 2-3 生成配置

第 4 步:运行 SmartTune

如 图 2-4 所示,当 SmartTune 正在运行时,您可以:

  1. 读取日志。
  2. 观测故障监测器中的故障。
  3. 观察电机状态变化。

步骤 (1)(2)(3) 有助于在发生故障和配置失败时找到问题所在。

 运行 SmartTune图 2-4 运行 SmartTune

第 5 步:使用 SmartTune 结果来驱动电机

如 图 2-5 中所示,当显示绿色的“Configuration Successful”时,“Generate Configuration”按钮将变为“”。除非要重新运行 SmartTune,否则不要点击此按钮。要驱动电机,您可以:

  1. 拖动“I2C Speed Command Percentage”的圆形按钮,将速度从额定速度的 0% 调整到 100%。
  2. 观测“Motor Status”中的速度反馈,查看电机是否已达到基准速度。
  3. 在“Fault Monitor”中观察故障,以查看电机无法驱动时是否出现问题。
 使用 SmartTune 结果来驱动电机图 2-5 使用 SmartTune 结果来驱动电机
 保存寄存器设置图 2-6 保存寄存器设置

第 6 步:保存寄存器设置

如 图 2-6 所示,如果要保存 SmartTune 生成的配置:

  1. 从左侧导航栏中,点击最后一个图标、即“Register Map”。
  2. 点击“Registers”,并选择“Read All”。然后将全部配置读取入相应的寄存器。
  3. 从顶部导航栏中,点击“File”,然后选择“Save registers”。然后可以将寄存器设置保存到 .json 文件中。

下次要使用此配置时,从顶部导航栏中点击“File”,选择“Load registers”,然后选择您保存的 .json 文件。