ZHCAFR7 September   2025 MCF8315C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SmartTune 的优点
    2. 1.2 SmartTune 输入参数的定义
  5. 2SmartTune 调优步骤
    1. 2.1 SmartTune 参数的定义
  6. 3设置 SmartTune 参数的实用技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

SmartTune 的优点

SmartTune 在以下两种情况下尤其有用:

  • 想要快速验证 TI 的电机驱动器是否能够在特定电压和电流条件下驱动电机以达到预期速度的用户。
  • 用户不熟悉 TI 电机驱动器的寄存器映射设置,并希望快速获得一组配置参数,从而驱动电机。
 MOTORSTUDIO 中的 SmartTune 页面图 1-1 MOTORSTUDIO 中的 SmartTune 页面

图 1-1 所示,在 FOC 的传统调优中,在成功驱动电机之前,用户需要配置电机参数和系统参数,在启动、开环和闭环中调整控制参数,并设置故障处理参数,这既耗时又费劲。

使用 SmartTune,可以保存上述提到的所有步骤。用户只需根据应用要求输入额定电压、电流和速度,SmartTune 会自动为您生成配置文件。借助配置文件,用户可以立即驱动电机,或根据该文件优化参数以获得特定性能。

 SmartTune 的自动配置步骤图 1-2 SmartTune 的自动配置步骤