ZHCAFR7 September   2025 MCF8315C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SmartTune 的优点
    2. 1.2 SmartTune 输入参数的定义
  5. 2SmartTune 调优步骤
    1. 2.1 SmartTune 参数的定义
  6. 3设置 SmartTune 参数的实用技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

BLDC 驱动程序在工业和汽车领域广泛应用,可实现更高的效率、更高的速度,以及可靠且低噪的系统设计。由于具有出色的噪声性能和负载动态性能,磁场定向控制 (FOC) 是一种常用的控制方法。然而,要使用 FOC 控制方法成功运行电机,需要花费大量精力来调优大量参数。

TI 的 MOTORSTUDIO 是一款易于使用的图形用户界面 (GUI),可简化 TI 的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的调优过程。SmartTune 是 MOTORSTUDIO 中的智能自动配置工具,只需输入 3 个参数即可帮助用户(尤其是初学者)快速设置和驱动电机。