ZHCAFR7 September 2025 MCF8315C
磁场定向控制 (FOC) 在 BLDC 电机中越来越受欢迎,因为它能提供出色的噪声性能和负载动态性能,但要获得出色电机性能则需要大量的调优工作。MOTORSTUDIO 是一款易于使用的图形用户界面 (GUI),可简化 TI 的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的调优过程,从而减少器件评估和产品开发时间。
SmartTune 是 MOTORSTUDIO 中的智能自动配置工具。该工具可帮助用户仅取系统电压、额定电机电流和额定电机转速这 3 个参数,在 2 分钟内调整 BLDC 电机驱动器的启动时间、加速度、效率和控制环路参数。
本文首先介绍了 SmartTune 的应用场景以及用户在设置过程中可能遇到的问题。然后列出了详细的调优步骤,以便用户可以按照这些步骤设置和驱动电机。最后,还提供了设置 SmartTune 参数的技巧,以帮助用户消除由不适当的参数输入导致的故障。
本文目前适用于以下器件: