ZHCAFN9 August 2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I
DP83826x 和 DP83826Ax 是符合 IEEE802.3 10BASE-Te 与 100BASE-TX 标准的单端口物理层收发器。DP83826x 和 DP83826Ax 旨在满足严格的工业现场总线应用要求,并具备超低延迟,确定的延迟变化(在复位和下电上电期间),XI 和 TX_CLK 之间的固定相位,低功耗和使用硬件自举的配置(用于实现快速链接)。
这些器件支持标准 MII 和 RMII(主模式和从模式),可直接连接到媒体访问控制器 (MAC)。器件专用的 CLKOUT 引脚可用于为系统上的其他模块提供时钟。此外,PWRDN 引脚从上电复位 (POR) 开始控制 DP83826x 和 DP83826Ax 的连接,并帮助设计 DP83826x 和 DP83826Ax 以及主机片上系统 (SoC) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 控制器的异步上电。该器件采用集成 LDO 的 3.3V 单电源供电设计,能够提供内部模块所需的电压轨。
该器件允许使用 3.3V 或 1.8V 的 I/O 电压接口,从而使 DP83826x 和 DP83826Ax 能够在 I/O 电压为 3.3V 时作为单电源 PHY 运行,在 I/O 电压为 1.8V 时作为双电源 PHY 运行。DP83826x 和 DP83826Ax 中的自动电源配置允许 VDDIO 电源的任意组合,不需要进行额外的配置设置。DP83826x 和 DP83826Ax 采用能够执行均衡、数据恢复以及误差纠正的混合信号处理,通过 CAT5e 双绞线电缆实现稳健运行。