ZHCAFN9 August 2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I
在 DP83826x 基本模式下,默认启用快速链路丢失功能。快速链路丢失功能针对 RX 错误及信号和能量损耗计数启用。
在 DP83826Ax 基本模式下,快速链路丢失功能仍会默认启用。如表 2-1 所示,基本模式下的其他 FLD 机制可以由 Strap11 确定。
| 搭接配置 | RX 错误计数 | MLT3 错误计数 | 低 SNR 阈值 | 信号和能量损耗 | 解码器链路丢失 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strap 11 = 低电平(默认) | 启用 | 启用 | 禁用 | 启用 | 禁用 |
| Strap 11 = 高电平 | 禁用 | 禁用 |
对于 DP83826x/DP83826Ax,可以使用控制寄存器 3(CR3,寄存器地址 0x000B)来进行额外配置的编程。位 [3:0] 和位 [10] 允许启用各种 FLD 条件。