ZHCAFN9 August 2025 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I
DP83826Ax 在基本模式和增强模式下都比 DP83826x 具有显著的 EMC 性能提升。表 2-4 列出了 DP83826x 和 DP83826Ax 的性能差异。为了实现更好的 EMC 性能,在 DP83826Ax 中,无论处于何种模式,都必须将 Strap 11 拉至高电平。
EMI/EMC 合规性测试在 DP83826AEVM 上完成。有关详细的 EMI 测试结果,请参阅 DP83826AEVM 用户指南的第 4 部分。
| 测试 | 标准 | 测试级别 | DP83826x | DP83826Ax |
|---|---|---|---|---|
| ESD | IEC 61000 4-2 | +/-4kV 接触 (RJ-45) +/-15kV 气隙(电缆上) |
+/- 4kV 标准 A +/- 8kV 标准 B |
+/- 8kV 标准 A |
| 浪涌 | IEC 61000-4-5 | +/-2kV:线对线 +/-4kV:线对地 |
标准 B | 标准 A |
| 辐射抗扰度 | IEC 61000-4-6 | 10V/m (150kHz - 80MHz) | 标准 A (3Vrms) 标准 B (10Vrms) |
标准 A (10Vrms) |
标准 A:EMC 测试期间无链路丢失或数据包错误和丢失。
标准 B:允许链路丢失,但 PHY 必须在不复位的情况下恢复链路。