ZHCAFK9 July 2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700
理论上,任何隔离式电源都可以通过将高电平输出电压端接地,低电平输出端作为负电源输出,从而实现负电源的功能。这种方法有时会导致成本较高、技术较复杂且体积较大。设计人员需要具备与开关模式电源相关的专业技能。本应用手册讨论了几种适用于小功率输出、体积紧凑且成本低廉的方案,用于将正电源转换为负电源。