ZHCAFK9 July   2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用正电压设计负电源的方法 
    1. 2.1 使用电荷泵生成负电源
    2. 2.2 使用逆变器稳压器生成负电源
    3. 2.3 使用降压稳压器生成负电源
    4. 2.4 使用 Cuk 稳压器生成负电源
    5. 2.5 使用反激式转换器生成负电源
  6. 3总结
  7. 4参考资料

使用反激式转换器生成负电源

理论上,任何隔离式电源都可以用作负电源。只需将其高电平端连接到系统地,并将低电平端视为负电源即可。但是,隔离式电源通常具有复杂的拓扑,并且需要具备与电力电子相关的专业技能。在此拓扑中,初级侧调节 (PSR) 反激式转换器是一种简单的隔离式拓扑,适合作为负电源使用。与传统反激式拓扑不同,PSR 反激式不需要光耦合器来传送反馈信号。在关断阶段,反馈会直接进入初级侧线圈中,因此该电路结构简单,成本低廉、尺寸紧凑。

TI LM25184 是一款初级侧调节 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率。LM25184 是一款具有成本效益的高密度设计,适用于工业系统中功率低于 10W 的隔离式 DC/DC 电源。LM25184 集成了一个 65V、2.5A N 通道功率 MOSFET。在 MOSFET 导通期间,变压器初级电流以 VIN / LMAG(其中 LMAG 是变压器初级参考励磁电感)的斜率从零开始增加,同时输出电容器为负载提供电流。当 MOSFET 由控制逻辑关断时,开关 (SW) 电压 VSW 摆动至大约 VIN + (NPS × VOUT)、其中 NPS = NP/NS 是变压器的初级/次级匝数比。磁化电流通过反激式二极管流入次级侧,对输出电容器充电并向负载提供电流。为了最大限度地减小输出电压调节误差,LM25184 在次级电流达到零时检测反射的次级电压。在 MOSFET 关断期间,输出电压通过初级侧和次级侧 NPS(Vout +VD) 之间的匝数比反映到初级侧。该电压通过 FB 引脚和 SW 引脚之间的电阻与 RSET 引脚上的电阻的比例进行衰减,从而设置输出电压。可根据 方程式 15 配置输出电压。

方程式 15. R F B = V o u t p u t + V f × N P S × R S E T V R E F

图 2-10 展示了典型的应用电路。如需了解更多信息,请参阅 LM25184 数据表。

 通过初级侧反馈反激式转换器生成负电源图 2-10 通过初级侧反馈反激式转换器生成负电源

PSR 反激式转换器的缺点是设计人员必须自行设计或采购定制的反激式变压器。对于大多数工程师而言,这并不方便。另一个缺点是输出电压精度较低,因为二极管存在正向压降。