ZHCAFK9 July   2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用正电压设计负电源的方法 
    1. 2.1 使用电荷泵生成负电源
    2. 2.2 使用逆变器稳压器生成负电源
    3. 2.3 使用降压稳压器生成负电源
    4. 2.4 使用 Cuk 稳压器生成负电源
    5. 2.5 使用反激式转换器生成负电源
  6. 3总结
  7. 4参考资料

使用逆变器稳压器生成负电源

使用正电源生成负输出电压的第二种方法是使用逆变器稳压器。该逆变器的拓扑如 图 2-4 所示。在第一个时间间隔内,Q1 导通,Q2 关断,在输入电压的驱动下,电感器的电流增加。负载由输出电容器 C 供电。在第二个时间间隔内,Q1 关断,Q2 导通,电感器通过 Q2 对输出电容 C 进行反向充电。输出电压为负电源。

 逆变器转换器的拓扑图 2-4 逆变器转换器的拓扑

当 Q1 导通时,电感器 L 的平均电流等于平均输入电流。当 Q2 导通时,电感器的平均电流等于输出电流。假设电路的效率为 ƞ、输出电压振幅为 Vo、输入电压为 Vin,那么电感器的平均电流如 方程式 3 所示

方程式 3. IL_avg=Iinput_avg+IO=VO×IOVinput×η+IO=IO1+VOVinput×η

Q1 和 Q2 的最大电压为 Vin-Vo。请记住,此处的 Vout 为负电压。然后,客户可以将电感器的峰值电流配置为平均电流的 1.2 倍。电感器的值如 方程式 4 所示

方程式 4. L=Vinput×D×TIL=Vinput×D0.4×f×IL_avg

在这里,f 是开关频率,D 是占空比,如 方程式 5 所示

方程式 5. DVOVinput+VO

结合前述所有公式,设计人员可以设计出满足特定应用需求的逆变器转换器。

TI 提供多款逆变器稳压器,具备 300mA 到 1A 的输出电流能力和多种输入电压范围,能够满足客户的大多数实际应用需求。在这些逆变器稳压器中,TPS63700 是一款输入电压范围为 2.7 至 5.5V、输出电压可调范围为 -1.213 至 -15V 的负电源稳压器,最大输出电流为 360mA。TPS63700 采用 3mm × 3mm 封装,开关频率为 1.4MHz,是一种紧凑型设计,可通过正电源生成负电源,满足大多数应用需求。典型应用如 图 2-5 所示。

 TPS63700 的典型应用电路图 2-5 TPS63700 的典型应用电路

可使用 方程式 6 配置 TPS63700 的输出电压

方程式 6. VO=-R3R2×VREF=-1.213×R3R2

该转换器的输入电流和输出电流为非连续模式。因此,逆变器转换器通常具有较大的纹波,需要在输入和输出中配备良好的滤波器。另一个问题是,市面上可满足多样化客户应用需求的逆变器转换器较少。