ZHCAFK9 July   2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用正电压设计负电源的方法 
    1. 2.1 使用电荷泵生成负电源
    2. 2.2 使用逆变器稳压器生成负电源
    3. 2.3 使用降压稳压器生成负电源
    4. 2.4 使用 Cuk 稳压器生成负电源
    5. 2.5 使用反激式转换器生成负电源
  6. 3总结
  7. 4参考资料

使用降压稳压器生成负电源

与逆变器稳压器相比,市场上的逆变器转换器数量较少。这意味着设计人员可能无法找到合适的逆变器转换器来满足多样化的特定要求,例如大输入电压或更大的输出电流。在这种情况下,设计人员可以通过重新配置普通的降压稳压器来构建逆变器稳压器。图 2-6 展示了降压拓扑和逆变器拓扑。设计人员可以看到,降压稳压器和逆变器之间的拓扑完全相同,唯一的区别是电感器的一端接地,且低端 MOSFET 作为输出端。这意味着通过重新配置,降压稳压器可配置为逆变器转换器。图 2-7 展示了如何使用传统 LMR33640 降压稳压器构建逆变器转换器。

 降压转换器拓扑与逆变器降压/升压转换器拓扑图 2-6 降压转换器拓扑与逆变器降压/升压转换器拓扑

连接更改如以下列表中所示:

  1. 将降压正输出重新分配为系统接地。
  2. 将降压稳压器接地节点重新分配为负输出电压节点。
  3. 正输入保持不变。
  4. 反馈输入端始终以稳压器芯片的 GND 为基准。

通过遵循前面提到的四个规则,设计人员可以使用任意降压稳压器来构建逆变器转换器,以满足特定应用的要求。

 基于 LMR33640 的逆变器降压/升压转换器图 2-7 基于 LMR33640 的逆变器降压/升压转换器

设计人员在实际设计过程中还需注意以下列表。

  1. 现在,降压稳压器中 MOSFET 的最大可承受电压需要大于 Vin-Voutput。
  2. 电感器的饱和电流需大于 1.2Io(1+Vo/(Vin × ƞ))
  3. 输出电压的设定方式与降压稳压器相同,但需注意参考电压始终以芯片的 GND 为基准。输出电压如 方程式 7 所示
方程式 7. V o u t p u t = - 1 + R F B T R F B B × V R E F