ZHCAFK9 July 2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700
本文介绍了几种使用正输入电源生成负电源的方法。电荷泵的电路非常简单。但缺点是输出电压大多数情况下无法调节,且最大输出电流低于 300mA。逆变器转换器可以输出大电流,并且只需要一个指示器。电路简单,但缺点是输入和输出必须具有良好的滤波器才能获得良好的性能。市面上可选的逆变器转换器型号较少。逆变器降压/升压转换器在拓扑中与逆变器转换器完全相同,且设计人员有更多选择。然而,逆变器降压/升压转换器并不简单,如果设计人员希望获得良好的性能,则需配备良好的输入和输出滤波器。Cuk 拓扑的输入和输出性能良好,但需要两个电感器。第二个缺点是市面上的 Cuk 变换器比较少。设计人员可以使用升压转换器构建 Cuk 转换器,并且必须在反馈环路中添加逆变器放大器。PSR 反激式拓扑的缺点是设计人员需要针对特定变压器进行设计。在实际设计中,设计人员可根据电路尺寸等具体需求选择合适的设计。