ZHCAFK6A October   2015  – July 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2影响功耗的因素
    1. 2.1 运行模式
    2. 2.2 I/O 引脚负载
    3. 2.3 通道利用率
    4. 2.4 有效载荷
    5. 2.5 温度
  6. 3节电模式
    1. 3.1 IEEE 断电
    2. 3.2 深度断电模式
    3. 3.3 主动睡眠
    4. 3.4 被动睡眠
  7. 4功耗基线数据
    1. 4.1 基本线路功耗
  8. 5总结
  9. 6附录
    1. 6.1 1000M 功率
    2. 6.2 100M 功率
    3. 6.3 10M 电源
    4. 6.4 通道利用率 1000M
    5. 6.5 断电功耗
  10. 7修订历史记录

深度断电模式

深度断电与 IEEE 断电相同,但 XI 焊盘也将被关闭。可以通过将外部 PWDN 引脚置为有效或设置 BMCR(寄存器 0x00)的位 11 来激活此模式。在激活此模式之前,需要为 PHYCR(寄存器 0x10)设置位 7。

通过下电上电、软件复位或通过向 BMCR 寄存器中的位 11 写入 0,可以使 PHY 退出此模式。此外,应将外部 PWDN 引脚置为无效。如果 PWDN 引脚保持有效,则 PHY 将保持断电状态。