ZHCAFK6A October   2015  – July 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2影响功耗的因素
    1. 2.1 运行模式
    2. 2.2 I/O 引脚负载
    3. 2.3 通道利用率
    4. 2.4 有效载荷
    5. 2.5 温度
  6. 3节电模式
    1. 3.1 IEEE 断电
    2. 3.2 深度断电模式
    3. 3.3 主动睡眠
    4. 3.4 被动睡眠
  7. 4功耗基线数据
    1. 4.1 基本线路功耗
  8. 5总结
  9. 6附录
    1. 6.1 1000M 功率
    2. 6.2 100M 功率
    3. 6.3 10M 电源
    4. 6.4 通道利用率 1000M
    5. 6.5 断电功耗
  10. 7修订历史记录

I/O 引脚负载

数字 I/O 引脚负载会影响 PHY 的功耗。数字 I/O 引脚包括时钟输出引脚、通用输出引脚,以及 MII 数字输出引脚。例如,6 个数字输出在 25MHz 下驱动 5pF 负载可能导致在典型应用中产生 15mA 的电流需求。通过使 MII 信号布线尽可能短,以及向 MII 输出信号添加串联终端,可以降低功率需求。一些 PHYTER 产品含有集成式数字输出串联电阻。有关详细信息,请参阅器件特定数据表

数字 I/O 引脚上的电压等级越高,功耗也就越高。有关如何观察 VDDIO 电压变化引起的功率变化的信息,请参阅附录节 6.1