ZHCAFJ6 July   2025 AFE8108 , AFE8190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 在 AFE81xx 上快速启动
  6. 3 快速启动序列
  7. 4 输入参数约束
  8. 5 校准存储器
  9. 6 保险丝熔断要求
  10. 7 漂移与老化
  11. 8 器件启动时间
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

简介

射频收发器用于通过无线通信介质(如电磁波)传输数据、语音和视频信息。收发器广泛部署在电信(基站)、雷达、航空航天研究、弹药等系统中。下一代无线通信对无线收发器提出了更高的性能要求,同时伴随更严苛的功耗限制,这也增加了接收器的复杂性。

复杂度的提升使得这些器件的配置/启动时间更长,因为需要对大量模块进行正确编程才能确保其按预期运行。收发器的启动时间非常关键,尤其是在与弹药有关的部署中。这是因为收发器需要接合,并且必须在武器发射后的几毫秒内发送或接收数据,以便对轨迹进行实时处理,这一点极为关键。