ZHCAFJ6 July   2025 AFE8190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 在 AFE81xx 上快速启动
  6. 快速启动序列
  7. 输入参数约束
  8. 校准存储器
  9. 保险丝熔断要求
  10. 漂移与老化
  11. 器件启动时间
  12. 总结
  13. 10参考资料

摘要

本文档介绍了 AFE81xx 系列器件的快速启动功能。通常情况下,对于 8T8R 配置的 AFE,完成所有上电校准的启动过程需要 4 秒。通过将预先计算的校准结果存储在 AFE 的片上非易失性存储器中,启动时间可缩短至 400ms 以内。该特性适用于终端系统需要快速启动的各种弹药应用场景。