ZHCAFJ6 July   2025 AFE8108 , AFE8190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 在 AFE81xx 上快速启动
  6. 3 快速启动序列
  7. 4 输入参数约束
  8. 5 校准存储器
  9. 6 保险丝熔断要求
  10. 7 漂移与老化
  11. 8 器件启动时间
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

保险丝熔断要求

对于一次性保险丝熔断,Vpp 电源(器件引脚 V17)需要达到 1.8V。默认情况下,该值必须为 0V。需要一个开关电路来控制此电压,如 图 6-1 所示。当必须启用 1.8V 电压时,AFE81xx 会在 GPIO 引脚上生成选择 (SEL) 信号。除此之外,执行保险丝熔断操作无需其他额外步骤。器件库处理相同的任务。

 保险丝熔断电路图 6-1 保险丝熔断电路