ZHCAFJ6 July   2025 AFE8108 , AFE8190

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 在 AFE81xx 上快速启动
  6. 3 快速启动序列
  7. 4 输入参数约束
  8. 5 校准存储器
  9. 6 保险丝熔断要求
  10. 7 漂移与老化
  11. 8 器件启动时间
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

输入参数约束

在熔断保险丝之前,必须固定输入参数,包括输入时钟频率、ADC 速率、DAC 速率、NCO 频率、SERDES 通道速率、接口速率。如果输入时钟频率发生变化,PLL 校准值也会随之改变。SERDES 的校准会随通道速率和链路配置而变化。SERDES 会自动调整为时序裕度设计的时序,因此可适应任何微小变化(在限制范围内)。但是,在模块化系统中,AFE 和 FPGA 可位于不同的电路板上。如果后端板卡(与已校准板卡相比)发生更换且链路均衡参数不同,则可能需要对 JESD 链路重新进行均衡调整。