ZHCAFJ6 July 2025 AFE8190
在给定的系统设置(输入时钟、SERDES 配置、通道速率等)下,校准值应能在不同时间和温度条件下保持有效。快速启动会为需要上电校准的模块强制设定初始工作点。例如,在正常上电校准期间,器件会根据输入时钟频率收敛至预设的 PLL 设置。而在快速启动模式下,器件会使用存储的值使 PLL 锁定输入时钟。显然,这不会影响 PLL 随时间或温度变化而锁定或跟踪输入时钟的能力。这也不会限制器件的内部实时校准。