ZHCAFJ5 July 2025 DRV2605L
本应用手册介绍了一种使用德州仪器 (TI) DRV2605L 触觉驱动器在音频转触觉模式下为游戏手持设备增加沉浸式触觉反馈的实用方法。在现代手持设备中,即使没有明显的触觉事件,游戏音频也非常丰富 – DRV2605L 利用它实时地自动将音频信号转换为线性谐振传动器 (LRA) 的振动驱动。本应用手册介绍了音频转触觉模式(例如闭环谐振跟踪)的优势、用于评估此优势的硬件配置,以及演示各种音频频率和振幅下的 LRA 响应的波形结果。本应用手册还详细介绍了在游戏播放期间如何在音频驱动型触觉和手动触觉控制(使用 DRV2605L 的实时播放或效果库模式)之间无缝切换。我们的测试证实,DRV2605L 通过游戏音频以极小的延迟产生有意义的触觉效果,并在系统以特定的触觉提示超控时平稳转换。本文档提供了将 DRV2605L 集成到手持设备的指南,包括触觉输出的配置技巧和示波器屏幕截图。这种方法只需要增加少量硬件(DRV2605L 驱动器和 LRA),但可利用现有音频内容提供触觉反馈,显著增强用户的沉浸式体验。