ZHCAFF4A June   2025  – September 2025 TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 什么是 Y 桥
  6. 3 D 类开关模式和寄存器设置
  7. 4 PWR_MODE1 [CDS_MODE = 00]
  8. 5 PWR_MODE2 [CDS_MODE = 11]
  9. 6 外部元件要求
  10. 7 Y 桥的优点
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

PWR_MODE2 [CDS_MODE = 11]

在此配置中,只有 PVDDH 电源轨由外部提供,而 PVDDL 电压由器件在内部产生。PVDDH 和 PVDDL 都用于 D 类开关,并且 Y 桥功能在此模式中启用。

放大器监控音频信号电平,当超过 –71.5dBFS 的固定低压信号传输 (LVS) 阈值时(默认,通过 LVS_TH_LOW[2:1] 寄存器位设置),D 类输出从 PVDDL 切换到 PVDDH。在此模式下,只有 PVDDL 电源轨上发生空闲通道切换,而一旦信号超过阈值,主动音频播放就会使用 PVDDH。

表 5-1 PWR_MODE2 寄存器设置
地址 字段 [位] 类型 复位 说明
0x34 LVS_TH_LOW[2:1] RW 06h

PWR_MODE2 的 LVS 固定阈值: CDS_MODE=3h

0h = - 121.5dBFS

1h = - 101.5dBFS

2h = - 81.5dBFS

3h = - 71.5dBFS(默认)

为了充分利用 PWR_MODE2 中的 Y 桥功能,至关重要的是,PVDDH 电源至少比内部生成的 PVDDL 高 2.5V。例如,如果 PVDDL 在内部设置为 4.8V,则 PVDDH 需要不低于 7.3V。为了满足此要求,需要使用 PVDDH_UV_TH[5:0] 寄存器位来配置 PVDDH 的欠压保护阈值。适当设置此阈值可确保保持电压余量,从而实现 Y 桥的无缝运行。

表 5-2 PVDDH 欠压阈值
地址 字段 [位] 类型 复位 说明
0x71 PVDDH_UV_TH[5:0] RW 02h

PVDDH 欠压阈值

00h = 1.753V

01h = 2.09V

02h = 2.428V(默认)

….….….….

3Fh = 23V

请注意,如果 PVDDH 降至低于 (PVDDL + 2.5V),则无论信号电平如何,都可以禁用 Y 桥功能,并且 D 类输出可以保持在 PVDDH 上。

此外,响应音频信号超过 LVS 阈值时从 PVDDL 到 PVDDH(或相反)的转换不是瞬时的。可编程延迟管理此转换,可以使用 CDS_DLY[1:0] 寄存器位配置此延迟。利用该延迟设置可以微调开关行为,以在响应能力和音频性能之间达到平衡。

表 5-3 D 类开关延迟
地址 字段 [位] 类型 复位 说明
0x6A CDS_DLY[7:6] RW 12h Y 桥开关相对于输入信号的延迟 (1/fs)。