ZHCAFF4A June   2025  – September 2025 TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 什么是 Y 桥
  6. 3 D 类开关模式和寄存器设置
  7. 4 PWR_MODE1 [CDS_MODE = 00]
  8. 5 PWR_MODE2 [CDS_MODE = 11]
  9. 6 外部元件要求
  10. 7 Y 桥的优点
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

PWR_MODE1 [CDS_MODE = 00]

在此配置中,PVDDH 和 PVDDL 电源轨均在外部提供并用于 D 类开关,并且启用了 Y 桥功能。

TAS278x 器件集成了一种机制来监测传入音频流的绝对振幅,从而确定合适的电源轨:PVDDH 或 PVDDL。当音频信号超过可编程低压信号传输 (LVS) 阈值(配置为固定或相对)时,D 类级切换到电压更高的电源轨 (PVDDH) 以防止信号削波。如果信号保持低于该阈值的时间长于由 LVS_HYS[3:0] 寄存器位定义的磁滞持续时间,则放大器转换至低压电源轨 (PVDDL) 以省电。当信号再次超过阈值时,电源会切换回 PVDDH。

默认情况下,LVS 阈值设置为与 PVDDL 电压相对 (LVS_DET = 1)。使用 LVS_RTH[3:0] 寄存器位配置相对阈值电平,默认值为 0.7V。也可以设置 LVS_DET = 0 启用由 LVS_FTH[4:0] 寄存器位定义的固定 LVS 阈值。LVS 阈值以输出信号电平为参考,以 dBFS 表示。

放大器从 PVDDL 切换到 PVDDH 时的相对阈值电压计算如下:

相对阈值 (Vp) = (PVDDL × D 类效率 – 相对阈值余量)/拐点因子

其中:

  • 相对阈值余量由 LVS_RTH 寄存器定义
  • D 类的效率通常为 85% (0.85)
  • 拐点因子是固定设计参数 1.2

例如,对于 PVDDL = 5V,Y 桥开关的相对阈值 = (5 × 0.85–0.7)/1.2 = 2.96Vp

这种智能电源轨切换机制使 Y 桥架构能够保持音频性能,同时显著提高电源效率,尤其是在较低的输出电平下。

表 4-1 PWR_MODE1 寄存器设置
地址 字段 [位] 类型 复位 说明
0x37 LVS_DET[7] RW A8h

PWR_MODE1 的 LVS 检测阈值:

0h = 固定

1h = 相对于 PVDDL 电压(默认)
0x37 LVS_FTH[4:0] RW A8h

PWR_MODE1 的 LVS 固定阈值: CDS_MODE=0h

00h = -18.5dBFS

01h = -18.25dBFS

….…....

08h = -16.5dBFS(默认)

….…....

1Eh = -11dBFS

1Fh = -10.75dBFS
0x6A LVS_RTH[3:0] RW 12h

PWR_MODE1 的 LVS 相对阈值余量:CDS_MODE=0h

0h = 0.5V

1h = 0.6V

2h = 0.7V(默认)

….….….….

Eh = 1.9V

Fh = 2V
0x36 LVS_HYST[3:0] RW ADh

PVDDH 至 PVDDL 磁滞时间(PWR_MODE1 和 PWR_MODE2)

0h - 9h = 保留

Ah = 1ms

Bh = 10ms

Ch = 20ms

Dh = 50ms(默认)

Eh = 75ms

Fh = 100ms

*对于采样率 fs < 48ksps,用上面的值乘以 48/fs
0x14-0x17 CLASSD_EFF[31:0] RW 6CCCCCCCh

D 类效率设置为 EFF(%) 值

dec2hex [round (EFF*2^31)]