ZHCAFF4A June   2025  – September 2025 TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 什么是 Y 桥
  6. 3 D 类开关模式和寄存器设置
  7. 4 PWR_MODE1 [CDS_MODE = 00]
  8. 5 PWR_MODE2 [CDS_MODE = 11]
  9. 6 外部元件要求
  10. 7 Y 桥的优点
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

简介

传统的音频放大器架构依靠单个高压电源轨 (PVDD) 来实现输出级切换和放大,并依靠一个低压电源轨来实现 I/O 和 LDO。但是,在无音频信号的空闲期间,放大器会继续切换,从而导致电源效率不佳。由于开关仅发生在高压电源轨上,因此过大的电压余量会导致空闲效率降至 20% 以下。为了克服这种限制,德州仪器 (TI) 推出了 Y 桥电源架构。这款智能设计使放大器能够根据输出功率需求在两个电源轨之间无缝切换。通过实时优化电源电压,Y 桥架构可显著降低空闲功耗(高达 90%),并在较低输出电平下将效率提高 15% 至 20%,所有这些都不会影响音频性能。此设计结合了 TI 的高级扬声器保护和信号处理算法,使 OEM 能够在下一代便携式音频应用中最大限度地延长电池寿命并提高总体系统性能。