ZHCAFF4A June 2025 – September 2025 TAS2780 , TAS2781
TAS2781 和 TAS2783 器件具有高度可配置性,支持多种电源配置,可满足各种系统要求。这些器件可以通过 Y 桥架构使用 PVDDL 和 PVDDH 电源轨进行动态切换,也可以将这些器件配置为专门使用 PVDDH 或 PVDDL 运行。
表 3-1 总结了可用电源模式和相应用例,使设计人员能够根据应用特定需求选择最有效的配置。
| 电源模式 | PVDDL_MODE | CDS_MODE | Y 桥 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PWR_MODE0 | 0 | 10 | 禁用 | PVDDH 和 PVDDL 均在外部向器件提供;但是,只有 PVDDH 用于 D 类开关,而 PVDDL 为栅极驱动器和内部电路供电。 |
|
PWR_MODE1(默认值) |
0 | 00 | 启用 | PVDDH 和 PVDDL 均在外部向器件提供,并用于 D 类开关。在此模式下会启用 Y 桥功能。 |
| PWR_MODE2 | 1 | 11 | 启用 | 只有 PVDDH 由外部提供,而 PVDDL 由器件在内部生成。PVDDH 和 PVDDL 都用于 D 类开关,并且 Y 桥功能已启用。当音频信号电平超过由 LVS_TH_LOW[2:1] 定义的 –71.5dBFS 默认阈值时,D 类输出切换到 PVDDH。只有 PVDDL 发生空闲通道切换。 |
| PWR_MODE3 | 0 | 01 | 禁用 | 仅 PVDDL 从外部向器件提供,并且可以强制器件仅通过 PVDDL 电源轨运行以进行 D 类开关。但是,PVDDH 电源仍是必需的,并且必须满足条件 PVDDH > PVDDL + 0.7V,才能确保器件正常运行,即使 PVDDH 在此模式下未主动用于音频开关也是如此。 |
| 地址 | 字段 [位] | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x04 | PVDDL_MODE[7] | RW | 21h | PVDDL 电源状态为 0h = 外部供电(默认) 1h = 通过 PVDDH 在内部生成 |
| 0x03 | CDS_MODE[7:6] | RW | 28h | D 类开关模式 0h = PWR_MODE1(默认) 1h = PWR_MODE3 2h = PWR_MODE0 3h = PWR_MODE2 |
本应用手册专门介绍了 PWR_MODE1 和 PWR_MODE2,因为这两种配置支持 Y 桥功能,如 表 3-1 所示,并在以下各节中进行了详细讨论。