ZHCAFF4A June 2025 – September 2025 TAS2780 , TAS2781
Y 桥架构在需要高压功率级电源的系统中优势尤其明显,例如通过 2S 至 4S(2 节 至 4 节)电池配置(通常范围为 7V 至 14V)供电的系统。在 TAS2781 和 TAS2783 中,此高压输入通过 PVDDH 引脚提供,该引脚支持的电压范围是 4V 至 24V。PVDDH 可以直接来自多节电池或单节 (1S) 电池系统中的升压转换器的输出。低电压电源轨 PVDDL(2.7V 至 5.5V)通常直接源自 1S 电池或 2S-4S 配置中的降压转换器。
如 图 7-1 所示,与仅使用固定高压电源运行的传统 D 类放大器相比,使用 Y 桥架构可以显著提高低输出电平下的效率。
图 7-1 使用 Y 桥和不使用 Y 桥的情况下测得的效率图 7-2 与未启用 Y 桥功能相比,启用该功能可使功率损耗最多减少 75%。省电程度因应用和音频内容而异。例如,与音乐等连续的高能内容相比,具有间歇性静音或低信号电平的曲目往往能实现更高的效率增益。
这种功率损耗的减少可以使电池整体寿命最多提升 20%,且无需额外的软件控制或系统级更改。Y 桥功能根据信号条件自动运行,提供了一种简单而有效的方法来延长便携式音频设备的电池寿命。