ZHCAFF4A June 2025 – September 2025 TAS2780 , TAS2781
在实现 Y 桥功能时,尤其是在去耦要求方面,设计人员必须密切注意推荐的外部元件。所有电源模式都必须在 PVDDL 电源轨上使用 100nF 去耦电容器,以确保稳定运行。
除了 100nF 电容器 (C2),特定电源模式还需要进一步去耦:
这些元件要求在 表 6-1 中做了总结,对于实现适当的电源稳定性和设计的 Y 桥性能至关重要。
| 元件 | 说明 | 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 |
PVDDL 去耦电容器 — PVDDL 外部提供 (PWR_MODE0/1/3) |
电容,容差为 20% | 10 | μF | ||
| 额定电压 | 10 | V | ||||
|
PVDDL 去耦电容器 — PVDDL 内部生成 (PWR_MODE2) |
电容,容差为 20% | 1 | μF | |||
| 额定电压 | 10 | V | ||||
| C2 | PVDDL 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | 0.1 | μF | ||
| 额定电压 | 10 | V | ||||
| C3 | PVDDH 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | 10 | μF | ||
| 额定电压 | 25 | V | ||||
| C4 | PVDDH 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | 0.1 | μF | ||
| 额定电压 | 25 | V |
图 6-1 显示了适用于 PWR_MODE0/1/3 的多节电池系统的 TAS2783 典型应用电路,其中 PVDDL 引脚上增加了一个 10uF 的去耦电容器 (C1)。