ZHCAFF3 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 计时器捕获和比较模块简介
  5. 2用于捕获 0% 或 100% 占空比的实现
    1. 2.1 应用条件
    2. 2.2 实施简介
      1. 2.2.1 使用 COMP 检测高电平或低电平
      2. 2.2.2 使用 ADC 检测高电平和低电平
      3. 2.2.3 使用 GPIO 检测高电平或低电平
  6. 3演示代码正在运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

使用 ADC 检测高电平和低电平

所有 MSPM0 都具有 ADC 和多输入通道,可用于 0% 或 100% 占空比高电平或低电平检测。可以按照演示代码中所示连接内部连接。

 演示中的 ADC 实现互连图 2-5 演示中的 ADC 实现互连

请勿在实现中使用额外的引脚进行检测。ADC 通道与 TIMER1 捕获输入共用同一输入引脚。这需要 PWM 捕获引脚共享计时器的捕获功能和 ADC 输入。