ZHCAFF3 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 计时器捕获和比较模块简介
  5. 2用于捕获 0% 或 100% 占空比的实现
    1. 2.1 应用条件
    2. 2.2 实施简介
      1. 2.2.1 使用 COMP 检测高电平或低电平
      2. 2.2.2 使用 ADC 检测高电平和低电平
      3. 2.2.3 使用 GPIO 检测高电平或低电平
  6. 3演示代码正在运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

使用 COMP 检测高电平或低电平

如果使用的 MSPM0 有比较器 (COMP),且不用于其他功能,则这可用于 0% 或 100% 占空比高电平或低电平检测。可在演示代码中按如下所示连接内部连接。

 演示中的 COMP 实现互连图 2-4 演示中的 COMP 实现互连

该实现不使用额外的引脚进行检测;COMP 与 TIMER1 捕获输入共享相同的输入引脚。该实现需要 PWM 捕获引脚来共享计时器的捕获功能和 COMP 输入。