ZHCAFF3 June   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 计时器捕获和比较模块简介
  5. 2用于捕获 0% 或 100% 占空比的实现
    1. 2.1 应用条件
    2. 2.2 实施简介
      1. 2.2.1 使用 COMP 检测高电平或低电平
      2. 2.2.2 使用 ADC 检测高电平和低电平
      3. 2.2.3 使用 GPIO 检测高电平或低电平
  6. 3演示代码正在运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

本应用手册提供的实现方案可满足占空比范围为 0% 至 100% 的 PWM 信号捕获应用的需求。当使用 MSPM0 微控制器 (MCU) 捕获该信号时,通常会采用计时器捕获功能。但是,计时器无法捕获 0% 或 100% 的占空比,因为计时器依赖于边沿触发事件,并且这些极端占空比缺少可检测的边沿。