ZHCAFF3 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
根据器件,提供两种类型的计时器:通用计时器 (TIMG) 和高级控制计时器 (TIMA)。这两个计时器均使用通用计时器架构,该架构的捕获功能相同。TIMG 最多可包含两个相同的捕获和比较块。TIMA 最多可包含四个相同的捕获和比较块,用于支持外部或内部信号。但是,TIMG14 例外情况下最多可以支持四个块。
脉宽捕捉可以测量 CCP 上信号的高电平时间。高电平时间是从 CCP 输入的上升沿到下降沿的 TIMCLK 周期数,对于测量 PWM 输入信号占空比的应用非常有用。计数器在正边沿被加载,并在负边沿被捕获(生成捕获事件)。
图 1-1 脉宽捕获模式如前所述,MSPM0 计时器依靠上升沿和下降沿来测量 PWM 占空比。0% 和 100% 占空比缺少这些边沿,因此无法直接捕获这些边沿。