ZHCAFF3 June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
如果上述实现方式无法在应用中使用,则使用 GPIO 检测 0% 或 100% 占空比高电平或低电平。此实现需要一个额外的 GPIO 来检测 PWM。可以按照演示代码中所示连接内部连接。
图 2-6 演示中的 GPIO 实施连接尽管 IOMUX 具有输入多路复用器模块,但 TI 建议使用一个 GPIO 作为计时器的捕获输入,并使用 GPIO 输入实现 0% 或 100% 占空比高电平或低电平。如果 IO 多路复用器保持 GPIO 模式时存在非 0% 或非 100% 占空比 PWM,则可能会丢失一个 PWM 周期,并且在切换回计时器捕获模式时也可能会出现一些干扰。这种使用两个 GPIO 的实现方式可以避免这些问题。