ZHCAFE5 May 2025 AWR1642 , AWR1843 , AWR2944 , AWR6843 , AWRL1432
TI的毫米波雷达芯片通过集成MCU、DSP和HWA(Hardware Accelerator 硬件加速器),形成了一个高度协同的计算架构。这种架构显著降低了MCU和DSP的计算负担,同时提高了整体系统的效率和灵活性。HWA灵活使用和充分利用是提升系统效率的关键。本文将从系统设计、并行计算以及编程优化等方面,探讨如何高效地利用MCU、DSP和HWA,以实现系统性能的全面提升。