ZHCAFD9A May   2025  – July 2025 BQ41Z50 , BQ41Z90

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电池电量监测算法背景
  6. 3电池建模
  7. 4电池充电状态估算和剩余电量预测
  8. 5在对电池对动态负载电流的响应建模时的挑战
  9. 6处理电池动力学的方法
    1. 6.1 监测动态负载精度的好处
    2. 6.2 算法性能
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

监测动态负载精度的好处

在电池电量监测中使用宽带模型有两个好处。首先,该模型可用于在电池端子电压尚未完全稳定的情况下估算电池电阻。宽带模型可以防止动态负载电流导致的不准确 IR 压降。无论负载电流特性如何,都可以跟踪电阻随老化的变化,因此对于具有动态负载电流的应用,可以正确预测剩余电池容量。其次,在考虑瞬态响应的情况下,可以使用该模型更准确地预测电池端子电压。