ZHCAFD9A May   2025  – July 2025 BQ41Z50 , BQ41Z90

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电池电量监测算法背景
  6. 3电池建模
  7. 4电池充电状态估算和剩余电量预测
  8. 5在对电池对动态负载电流的响应建模时的挑战
  9. 6处理电池动力学的方法
    1. 6.1 监测动态负载精度的好处
    2. 6.2 算法性能
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

在对电池对动态负载电流的响应建模时的挑战

电阻器和电容器电池模型使用简单的等效电路捕获电池行为与老化和负载电流水平之间的重要关系。等效电路可在负载电流稳定且瞬态电压响应稳定时很好地反映电池的行为。在实践中,电池表现出电压瞬态响应,并具有很长的持续时间来响应负载电流的变化。


 电池瞬态响应

图 5-1 电池瞬态响应

图 5-1 所示,电池电压瞬态可能需要 10 分钟以上的时间才能稳定,以响应负载电流的 C/2 阶跃。弛豫时间结束后,电阻器和电容器电池模型会精确预测电池端子电压。弛豫时间后,可以准确更新电池电阻模型,因为 OCV 和电池端子电压之间的差值等于该模型预测的 IR 压降。传统电量监测计算法(例如 Impedance Track 算法)不会更新电阻模型,除非负载电流足够稳定,而可以出现这种稳定。