ZHCAFD7 June 2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A
在 ADC 从多个传感器对数据进行采样的应用中,单个多路复用器可以提供用于路由和传递信号的设计。根据图 2-1 中所示的器件配置,TMUX1308-Q1 和 TMUX1308A-Q1 器件最多可支持八个传感器。这些器件可在不同的传感器输入之间切换,并选择将哪些数据发送到 ADC。
该器件广泛用于区域和车身控制模块,这些模块存在过压事件的可能性或需要与 48V 电池系统连接。必须在输入端实现分压器,从而将电压降低到多路复用器可以运行的水平。除了电阻器外,每个源极上还使用接地的电容器来稳定信号。在漏极侧还有来自 ADC 的电容,这极大地影响了稳定时间。
大多数多路复用器都具有名为先断后合 的功能。这是一项安全功能,可防止在开关器件时连接两个输入。输出首先断开与导通状态开关的连接,然后与下一个导通状态开关建立连接。
当源极和漏极之间没有连接时,这会产生轻微的延迟,此时会造成停机时间。这可能会导致 ADC 读取误差,因为信号的电压电平会在短时间内下降,导致 ADC 读取错误的电压值。在源极引脚上增加额外的 RC 负载可能会增加多路复用器输出进行恢复所需的时间,这可能会导致 ADC 输入不准确。信号恢复到峰值所需的时间(称为稳定时间(tst))直接受源极引脚上串联电阻和电容的影响,如图 2-4 中所示。源极和漏极上的电容可影响信号骤降的程度,而电阻会影响其重新稳定至原始状态的速度。组合在一起就是总稳定时间。