ZHCAFD7 June 2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A
TMUX1308A-Q1 是 TMUX1308-Q1 的下一代升级产品。这是一种直接降压的替代产品,具有改进型电流注入控制和更短的稳定时间。为了展示这一点,我们收集了实验室测量数据,比较了 TMUX1308-Q1、常见竞品器件和 TMUX1308A-Q1 在最坏情况下的稳定时间。测试设置如图 3-1 所示。
所有三款器件的实验测试条件相同。输入端有 10V 的电压和两个相同值的电阻器,形成了一个分压器,将电压减半。测量值是使用电阻器值 4.7kΩ、10kΩ、22kΩ 和 47kΩ 收集的。电容固定为 100pF。该器件由 5V 电源供电,两个地址引脚 A1 和 A2 接地,而 A0 有一个方波输入可连续切换两个源极。最后,探测漏极引脚以确定信号的稳定时间。如表 3-1 所示,TMUX1308A-Q1 优于其他两个器件。
| R1 (Ω) | R2 (Ω) | Cs (pF) | Vs (V) | VDD (V) | TMUX1308A-Q1 tst (µS) | TMUX1308-Q1 tst (µS) | Comp-1 tst (µS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 1 | 4.7k | 4.7k | 100 | 10 | 5 | 3.5 | 5 | 4 |
| 条件 2 | 10k | 10k | 100 | 10 | 5 | 4 | 10.5 | 11 |
| 条件 3 | 22k | 22k | 100 | 10 | 5 | 7.5 | 15 | 15 |
| 条件 4 | 47k | 47k | 100 | 10 | 5 | 11.5 | 24 | 22 |
以下各图比较了三个器件在电压和 12 位 ADC 误差位上随时间推移的稳定时间。在电压与时间关系图中,TMUX1308A-Q1 略有下降,然后恢复速度比其他两个器件快得多。由此导致 ADC 读取的电压信号出现小而短的干扰。与其他两个多路复用器相比,TMUX1308A-Q1 大大减少了 ADC 测量的传感器输出信号上存在的电压失真。在 ADC 误差位与时间关系图中,与其他两部分相比,误差量要低得多。这是由于 TMUX1308A-Q1 的信号可快速恢复。
如前所述,由于这是区域和车身控制模块应用,因此电源电压可高达 60V。这可能导致需要使用限流电阻器 (Rlim) 来防止电流过多地馈入钳位电路。为了将电压限制在可运行的条件下,需要为不同的电压输入电平使用不同的电阻值。
| Vinput(V) | Rlim(Ω) |
|---|---|
| 12 | 1.6k |
| 18 | 3k |
| 19 | 3.3k |
| 24 | 4.7k |
| 36 | 10k |
| 48 | 13k |
| 60 | 15k |
以 36V 输入条件为例、需要实施 10kΩ 限制电阻。利用该电阻器,TMUX1308A-Q1 的稳定时间可减少至 4uS。